??
CAD model selection
K0754.31301008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0754 - Eccentric clamp modules
Bill of material
K0754.31301008
BESTKIPP
Order No.
K0754.31301008
FORM
Form
D
D
diameter
- mm
D1
thread
M30x2 mm
D2
diameter
mm
L
distance
70.4 mm
H
height
84.6 mm
H1
height
35 mm
H2
height
mm
Enter value for H2
height
mm
cm
inch
ft
H3
distance
25 mm
H4
height
40 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
4 kN
HANDKRAFT
hand force
120 N
GEW
Approx. weight
0.2615 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205608
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions